Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9673404
- Tuotekuvaus
- Asennuskulma kiinnitetään TS:n runkoon, sivuseinämoduuliin tai runkoprofiilin ja apurakenteen väliin. Valmiit asennusaukotukset mahdollistavat toimintalohkojakajien sisääntyöntämisen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For compartment depth
- 400 mm
- Pituus
- 352 mm
- Mitat
- Pituus: 352 mm
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 2,24 kg
- Bruttopaino
- 2,34 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Kiinn.kulma toimintalohkojakajalle 8kpl