Kiinnityskulma toimintalohkojakajille ja tehokytkimen kannatinkiskolle

Til.nro: SV 9673426

Kiinnitetään sivuseinämoduuliin, ylempään tasoon voidaan kiinnittää tehokytkimen kannatinkisko, toimintalohkojakat voidaan työntää sisään.

Til.nro:
SV 9673426
Tuotekuvaus
Asennuskulma kiinnitetään sivuseinämoduuliin. Valmiit asennusaukotukset mahdollistavat toimintalohkojakajien sisääntyöntämisen. Ylempään tasoon voidaan kiinnittää tehokytkimen kannatinkisko.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
For compartment depth
600 mm
Pituus
552 mm
Mitat
Pituus: 552 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,786 kg
Bruttopaino
1,986 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
As.kulma tehokytkimen kannatinkiskoille
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot