Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9673008
- Tuotekuvaus
- Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 751 mm
- Asennusohje
- Asennukseen tarvitaan kaksi asennuskulmaa toimintalohkojakajaa ja tehokytkimen kannatinkiskoa kohden.
- Mitat
- Pituus: 751 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,698 kg
- Bruttopaino
- 4,18 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177578333
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Tehokytkimen kannatinkisko 800mm 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet