Toimintalohkojakajat

Til.nro: SV 9673468

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

Til.nro:
SV 9673468
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen. Muodostaa yhdessä sivuseinämoduulien kanssa Form 3 tai 4 -osastoinnin.
Materiaali
Teräslevy, 1,25 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
For compartment depth
800 mm
Asennusohje
Toimintalohkojakajan asennukseen tarvitaan 2 asennuskulmaa.
Mitat
Leveys: 506 mm
Syvyys: 788 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
15,228 kg
Bruttopaino
15,62 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177570849
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV FUNC. SPACE DIVIDER, WxD 600x800MM
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot