Toimintalohkojakajat pystysuorien virtakiskojärjestelmien läpiviennillä

Til.nro: SV 9673458

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen pystysuorien virtakiskojen yhteydessä.

Til.nro:
SV 9673458
Rakenne
tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen pystysuorien virtakiskojen yhteydessä. Muodostaa yhdessä sivuseinämoduulien kanssa Form 3 tai 4 -alijaon.
Materiaali
Teräslevy, 1,25 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennusaukotus
Leveys:412 mm
Syvyys:201 mm
For compartment depth
800 mm
Asennusohje
Toimintalohkojakajan asennukseen tarvitaan 2 asennuskulmaa.
Mitat
Leveys: 506 mm
Syvyys: 788 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
12 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177571051
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Toimintalohkojakaja 600x800mm 4kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat