Toimintalohkojakajat pystysuorien virtakiskojärjestelmien läpiviennillä

Til.nro: SV 9673476

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen pystysuorien virtakiskojen yhteydessä.

Til.nro:
SV 9673476
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen pystysuorien virtakiskojen yhteydessä. Muodostaa yhdessä sivuseinämoduulien kanssa Form 3 tai 4 -alijaon.
Materiaali
Teräslevy, 1,25 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennusaukotus
Leveys:612 mm
Syvyys:201 mm
For compartment depth
600 mm
Asennusohje
Toimintalohkojakajan asennukseen tarvitaan 2 asennuskulmaa.
Mitat
Leveys: 706 mm
Syvyys: 588 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
10,724 kg
Bruttopaino
11,12 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177571075
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Toimintalohkojakaja tuul. 800x600mm 4kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat