Laippa läpiviennillä varustettuihin toimintalohkojakajiin

Til.nro: SV 9673504

Läpivientiaukkojen peittämiseen toimintalohkojakajien yhteydessä.

Til.nro:
SV 9673504
Tuotekuvaus
Läpivientiaukkojen peittämiseen toimintalohkojakajien yhteydessä.
Materiaali
ABS PMMA
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 223,5 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,996 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Laippalevy toimintalohkojakajalle 4kpl