Laippa Toimintalohkon sivuseinämoduuliin (sisäiseen erotukseen)

Til.nro: SV 9673192

Kaapeliläpivientien sulkemiseen sivuseinämoduuleissa.

Til.nro:
SV 9673192
Tuotekuvaus
Kaapeliläpivientien sulkemiseen sivuseinämoduuleissa.
Materiaali
PVC, 3 mm
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7004
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
For side panel module height
200 mm
600 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,8 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177578401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV laippalevy FR-sivuseinä modulille
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot