Laippa Toimintalohkon sivuseinämoduuliin (sisäiseen erotukseen)

Til.nro: SV 9673193

Kaapeliläpivientien sulkemiseen sivuseinämoduuleissa.

Til.nro:
SV 9673193
Tuotekuvaus
Kaapeliläpivientien sulkemiseen sivuseinämoduuleissa.
Materiaali
PVC, 3 mm
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7004
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
For side panel module height
300 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,652 kg
Bruttopaino
0,655 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Sivuseinälaippalevy 4kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot