Laippa Toimintalohkon sivuseinämoduuliin (sisäiseen erotukseen)

Til.nro: SV 9673195

Kaapeliläpivientien sulkemiseen sivuseinämoduuleissa.

Til.nro:
SV 9673195
Tuotekuvaus
Kaapeliläpivientien sulkemiseen sivuseinämoduuleissa.
Materiaali
PVC, 3 mm
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7004
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
For side panel module height
150 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,619 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV laippalevy FR-sivuseinä modulille