Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9674196
- Rakenne
- Maxi-PLS-kiskojärjestelmään
- Tuotekuvaus
- Asennussarja toimii alatukena pystysuoralle Maxi-PLS/Flat-PLS-kiskojärjestelmälle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Asennuslevy
2 järjestelmäkiskoa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje tilausnumerosta
- Sopii vain Maxi-PLS:ään.
- Sopii:
- Leveys: = 200 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,2 kg
- Bruttopaino
- 3,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177574458
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Kytkentäsarjan asennussarja, 600mm syvä