Maxi-PLS- tai Flat-PLS-virtakiskojärjestelmän rakentamiseen suoraan tehokytkimen ala- tai yläpuolelle.
- Til.nro:
- SV 9674056
- Tuotekuvaus
- Maxi-PLS- tai Flat-PLS-virtakiskojärjestelmän rakentamiseen suoraan tehokytkimen ala- tai yläpuolelle. Tätä järjestelmäkiskoa voidaan käyttää ilman törmäysvaaraa toimintalohkon sivuseinämoduulien kanssa. Kiinnitys tapahtuu TS 8 -kaappijärjestelmän ulompaan asennustasoon ja mahdollistaa PS-rei'ityksen ansiosta asennustason kuten katto- tai pohjakehikossa ja siten virtakiskojen järjestelmäkiinnityksen käytön katon/pohjan alueella.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,148 kg
- Bruttopaino
- 1,347 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV systemchassis 600x600 vp=2