Osa-asennuslevy Toimintalohkon sivuseinään

Til.nro: SV 9683664

Läpiviennillä ja ilman, kiinnitettäväksi suoraan toimintalohkon sivuseinään.

Til.nro:
SV 9683664
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Suoraan toimintalohkon sivuseinään kiinnitettäväksi sisäistä osastoa varten. Yleinen sisävarustelu kytkin- ja ohjauslaitteilla. Ylimääräisten asennustasojen luomismahdollisuus. Yhdessä toimintalohkon jakajien ja sivuseinän kanssa sisäinen osastointi 1-4 osaan on mahdollinen.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnityskulman ja kiinnitystarvikkeet
Toimintalohkon korkeus
400 mm
Mitat
Leveys: 502 mm
Korkeus: 393 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,72 kg
Bruttopaino
5,22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177935174
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV osa-asennuslevy kiinteä VX:lle, LK=600x400 (LK=502x393 mm)
Dokumentaatiot
Ohjeet