Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.
- Til.nro:
- SV 9683488
- Rakenne
- Tuuletusaukotuksella
- Tuotekuvaus
- Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdesä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
- Mitat
- Leveys: 711 mm
Syvyys: 780 mm - Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 8,5 kg
- Bruttopaino
- 9,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177936348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Compartment divider, WD: 711x780 mm, for VX (WD: 800x800 mm)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet