Tehokytkimen kannatinkisko

Til.nro: SV 9683304

Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.

Til.nro:
SV 9683304
Tuotekuvaus
Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
Materiaali
Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
296 mm
Mitat
Pituus: 296 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,9 kg
Bruttopaino
2,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177937543
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV katkaisijan kannatinkisko VX:lle, L=400 2kpl. Sopii L=400 leveään kaappiin.
Dokumentaatiot
Ohjeet