Tehokytkin-kannatinkiskon kiinnittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9683326
- Tuotekuvaus
- Tehokytkimen kantokiskon kiinnittämiseksi kaappiprofiiliin tai toimintalohkon sivuseinään.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,4 kg
- Bruttopaino
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 600 mm)
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet