- Til.nro:
- SV 9674435
- Tuotekuvaus
- Päätypidin kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmää varten jakelukiskojärjestelmän pystysuoraan tukemiseen syötön tapahtuessa ylhäältä.
- Materiaali
- duroplastinen polyesteri
- Toimitus
- Sis. kiinnityskulman ja ruuvit
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 50
Korkeus: 10 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- 4-nap.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,35 kg
- Bruttopaino
- 1,397 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177613522
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
Päätypeitelevy kytkinvarokekentille