Jakeluvirtakisko kytkinvarokekentille

Til.nro: SV 9674408

Asennettavaksi kytkinvarokekenttiin, sopiva päävirtakiskojärjestelmiin Maxi-PLS ja Flat-PLS.

Til.nro:
SV 9674408
Tuotekuvaus
Jakelukisko, joka sopii päävirtakiskojärjestelmiin Maxi-PLS ja Flat-PLS asennettavaksi kytkinvarokekenttiin.
Materiaali
E-Cu
Pituus
1 632,5 mm
Sopii:
Korkeus: = 2.000 mm
Poikkipinta-ala
80 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11,7 kg
Bruttopaino
11,8 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
11,62
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Jakelukisko kytkinvarokekentille
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK