- Til.nro:
- SV 9674485
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkulman liittämiseen kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmään reikiä poraamatta.
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 50, 60 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,94 kg
- Bruttopaino
- 2,055 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,76
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Liitinosa jakelukiskolle
- Dokumentaatiot
- Safety instructions