Jakelukiskon liitinosa kytkinvarokekentille

Til.nro: SV 9674488

Liitäntäkulman liittämiseen kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmään reikiä poraamatta.

Til.nro:
SV 9674488
Tuotekuvaus
Liitäntäkulman liittämiseen kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmään reikiä poraamatta.
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Leveys: 80, 100 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,8 kg
Bruttopaino
1,831 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,52
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Liitinosa jakelukiskolle
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat