- Til.nro:
- SV 9674441
- Rakenne
- Katto-/pohja-alueelle
- Tuotekuvaus
- Maxi-PLS- tai Flat-PLS-päävirtakiskojärjestelmien liittämiseen kytkinvarokekenttien jakelukiskojärjestelmiin reikiä poraamatta.
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii virtakiskokäyttöön
- L1/L2/L3
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 erä
- Nettopaino
- 8,208 kg
- Bruttopaino
- 9,12 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 9,56
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613