- Til.nro:
- SV 9674445
- Rakenne
- Katto-/pohja-alueelle 
- Tuotekuvaus
- Maxi-PLS- tai Flat-PLS-päävirtakiskojärjestelmien liittämiseen kytkinvarokekenttien jakelukiskojärjestelmiin reikiä poraamatta. 
- Materiaali
- E-Cu 
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet 
- Sopii virtakiskokäyttöön
- L1/L2/L3 
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Maxi-PLS 3200 
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
 Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 erä 
- Nettopaino
- 7,56 kg
- Bruttopaino
- 8,4 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 7,7 
- Tullitariffinimike
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613