Jakeluvirtakisko 30 x 10 mm

Til.nro: SV 9675212

Til.nro:
SV 9675212
Rakenne
Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon taakse
Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon sisälle (Indoor)
Tuotekuvaus
Valmisteltu T-liitinsarjojen liitäntää varten.
Materiaali
E-Cu
Pituus
1 610 mm
Sopii:
Sopii myös pystysuorana virtakiskona, PE/PEN/N.
Sopii:
Korkeus: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,3 kg
Bruttopaino
4,327 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
4,3
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Jakovirtakisko 1610mm 30x10mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot