Jakeluvirtakisko PLS 1600

Til.nro: SV 9675232

Til.nro:
SV 9675232
Rakenne
Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon taakse
Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon sisälle (Indoor)
Tuotekuvaus
Valmisteltu T-liitinsarjojen liitäntää varten.
Materiaali
E-Cu
Pituus
1 550 mm
Sopii:
Sopii myös pystysuorana virtakiskona, PE/PEN/N.
Sopii myös pystysuorana virtakiskona, PE/PEN/N.
Sopii:
Korkeus: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,51 kg
Bruttopaino
12,51 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
12,51
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Jakovirtakisko 1610mm PLS1600
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK