Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
- Tuotenumero:
- SV 9675.242
- Rakenne
- Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon sisälle (Indoor)
- Tuotekuvaus
- Valmisteltu T-liitinsarjojen liitäntää varten.
- Materiaali
- E-Cu
- Pituus
- 1 950 mm
- Sopii:
- Sopii myös pystysuorana virtakiskona, PE/PEN/N.
- Sopii:
- Korkeus: = 2.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15,74 kg
- Bruttopaino
- 15,74 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 15,74
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Jakovirtakisko 1950mm, PLS1600