- Til.nro:
- SV 9675321
- Käyttöalueet
- Vaakasuorien Maxi-PLS-päävirtakiskojen liittämiseen pystysuoriin RiLine-jakelukiskojärjestelmiin modulaarisessa lähtökentässä.
- Toimitus
- Kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Syvyys: = 600 mm
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 30
Korkeus: 10, 5 mm - Pakkausyksikkö
- 1 erä
- Nettopaino
- 4 kg
- Bruttopaino
- 4,1 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,76
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177619210
- ECLASS 8.0
- 27400613