T-liitinsarjat RiLine-virtakiskojärjestelmään

Til.nro: SV 9675140

Vaakasuorien Flat-PLS-päävirtakiskojen liittämiseen pystysuoriin RiLine60-jakelukiskojärjestelmiin modulaarisessa lähtökentässä.

Til.nro:
SV 9675140
Rakenne
Toimintalohkon takana
Tuotekuvaus
Vaakasuorien päävirtakiskojärjestelmien liittämiseen pystysuoriin jakelukiskojärjestelmiin.
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Leveys: 30
Korkeus: 10, 5 mm
Pakkausyksikkö
1 erä
Nettopaino
3 kg
Bruttopaino
3,2 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
2,82
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot