Kulmaliitin Flat-PLS

Tuotenumero: SV 9675.882

Vaakasuuntaisten Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen katto-/pohja-alueella pystysuoriin Flat-PLS-virtakiskojärjestelmiin.

Tuotenumero:
SV 9675.882
Käyttöalueet
Vaakasuuntaisten Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen katto-/pohja-alueella ja pystysuorien Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen.
For number of bars per conductor
4
4
2
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 60
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 600 mm
= 800 mm
Sopii virtakiskoille
Leveys: 40, 100, 80
Korkeus: 10, 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,1 kg
Bruttopaino
3,2 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
2,77
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot