Kulmaliitin Flat-PLS

Til.nro: SV 9675893

Vaakasuuntaisten Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen katto-/pohja-alueella pystysuoriin Flat-PLS-virtakiskojärjestelmiin.

Til.nro:
SV 9675893
Käyttöalueet
Vaakasuuntaisten Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen katto-/pohja-alueella ja pystysuorien Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen.
For number of bars per conductor
4
3
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 100
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 600 mm
= 800 mm
Sopii virtakiskoille
Leveys: 100, 80
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6 kg
Bruttopaino
6,4 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
5,46
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177626423
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot