C-profiilikiskot paketointituille

Til.nro: SV 9660210

Kaapelointikaappeja varten, kaapelien ja johtimien kiinnitykseen sekä paketointitukien asennukseen.

Til.nro:
SV 9660210
Tuotekuvaus
Kaapelien ja johtimien kiinnitykseen sekä paketointitukien asennukseen.
Materiaali
Teräslevy
Toimitus
4 C-profiilikiskoa
8 kiinnitystukea
Kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,148 kg
Bruttopaino
2,348 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Tuotekuvaus
Maxi-pls prof.kisko L/K=600mm 4kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot