Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Til.nro:
- SV 9660220
- Tuotekuvaus
- Kaapelien ja johtimien kiinnitykseen sekä paketointitukien asennukseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Toimitus
- 4 C-profiilikiskoa
8 kiinnitystukea
Kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 2,756 kg
- Bruttopaino
- 2,957 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Tuotekuvaus
- Maxi-pls prof.kisko L/K=800mm 4kpl