- Til.nro:
- SV 9676505
- Tuotekuvaus
- Sopii yleismalliseksi välikappaleeksi.
- Materiaali
- E-Cu
- Halkaisija
- 50 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Korkeus
- 20 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,28 kg
- Bruttopaino
- 1,316 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,33
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177597037
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Kuparirulla 13mm vp=4
- Dokumentaatiot
- Ohjeet