- Til.nro:
- SV 9660980
- Tuotekuvaus
- Yksittäiskäyttöön kiskojärjestelmän 3-napaiseksi kaapeliliitännäksi. Asennetaan suoraan asennuslevyyn tai asennuskiskoon (Chassis). 
- Materiaali
- Otsapidin: Polyamidi (PA 6)
 Pidäkelevy: Teräslevy, sinkitty
 Asennuskisko: Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- 6 otsapidintä
 2 pidikelevyä otsapidikkeelle
 1 asennuskisko 23 x 23 mm (pituus 495 mm)
 Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii virtakiskoille
- Maxi-PLS 45 S/45 
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl 
- Nettopaino
- 5,221 kg
- Bruttopaino
- 5,7 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001 
- EAN
- 4028177525726 
- ETIM 9
- EC004592 
- ECLASS 8.0
- 27400613 
- Tuotekuvaus
- 
Kompakti syöttö maxi-pls