Liitäntäkulman ja liitäntäsarjan yhdistämiseen (3- ja 4-nap. käytettävissä).
- Til.nro:
- SV 9686811
- Tuotekuvaus
- Komponenttien liittämiseen, esimerkiksi liitäntäkulma ja liitinsarja.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs
- Toimitus
- Sis. 8 mutteria ja 16 kiristyslevyä.
- Mitat
- Kierre: M10
Kierrepituus: 110 mm - Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,64 kg
- Bruttopaino
- 0,703 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177982246
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV-ruuvi M10x110 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet