Ruuvi liitoskomponenteille

Til.nro: SV 9686830

Liitäntäkulman ja liitäntäsarjan yhdistämiseen (3- ja 4-nap. käytettävissä).

Til.nro:
SV 9686830
Tuotekuvaus
Komponenttien liittämiseen, esimerkiksi liitäntäkulma ja liitinsarja.
Materiaali
Ruostumaton teräs
Toimitus
Sis. 8 mutteria ja 16 kiristyslevyä.
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 35 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,409 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177981508
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV-ruuvi M10x35 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet