Ruuvi liitoskomponenteille

Til.nro: SV 9686885

Liitäntäkulman ja liitäntäsarjan yhdistämiseen (3- ja 4-nap. käytettävissä).

Til.nro:
SV 9686885
Tuotekuvaus
Komponenttien liittämiseen, esimerkiksi liitäntäkulma ja liitinsarja.
Materiaali
Ruostumaton teräs
Toimitus
Sis. 8 mutteria ja 16 kiristyslevyä.
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 85 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,48 kg
Bruttopaino
0,605 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177981478
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV-ruuvi M10x85 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot