Kulmaliitinsarja

Til.nro: SV 9675887

Vaakasuorien Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen takaosassa pystysuoriin Flat-PLS-virtakiskojärjestelmiin.

Til.nro:
SV 9675887
Käyttöalueet
Vaakasuorien Flat-PLS-virtakiskojärjestelmien liittämiseen takaosassa pystysuoriin Flat-PLS-virtakiskojärjestelmiin.
For number of bars per conductor
3
4
Sopii virtakiskokäyttöön
N
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 60
Sopii:
Syvyys: = 600 mm
Sopii virtakiskoille
Leveys: 40, 50, 60
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 erä
Kuparimäärä (kg/kappale)
10,44
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177626409
ECLASS 8.0
27400613
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot