Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9674.920
- Tuotekuvaus
- NH-varokekytkinlistojen syöttö- tai lähtökenttien kosketussuojaukseen (IP 2X) Maxi-PLS/Flat-PLS-virtakiskojärjestelmän yhteydessä, asennus kytkentäkaapin takaosaan.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Peitesetti, kaksiosainen (ylös)
Peitesetti, kaksiosainen (alas)
Sis. kiinnitystarvikkeet - Usable width for Maxi-PLS
- 1 100 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 900 mm
- Ohje
- Annettu asennusleveys käytettäessä Maxi-PLS:ää on mainittu ylirakennettavan virtakiskopitimen 9649.160/9659.160 yhteydessä.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,8 kg
- Bruttopaino
- 9 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177701564
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Tuotekuvaus
- Kosketussuojalevy
- Dokumentaatiot
- Ohjeet