Peitelevy

Til.nro: SV 9674905

NH-varokekytkinlistan vapaiden paikkojen peittämiseen.

Til.nro:
SV 9674905
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlistan vapaiden paikkojen peittämiseen.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
2 peitekulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 50 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,8 kg
Bruttopaino
2,8 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177701540
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Peitelevy varokekytkinlistapaikkoihin
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot