Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9640.286
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 974 mm²
- Pituus
- 999 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,62 kg
- Bruttopaino
- 8,83 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 8,83
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177569324
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV MAXI-PLS VIRTAKISKOT 1600A
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions