Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 S -järjestelmälle

Til.nro: SV 9640297

Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 974 mm²

Til.nro:
SV 9640297
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
974 mm²
Pituus
1 051 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,2 kg
Bruttopaino
9,3 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
9,284
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat