Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 45 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9640201

Mitat: 45x45 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 1 354 mm²

Til.nro:
SV 9640201
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
1 354 mm²
Pituus
491 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,92 kg
Bruttopaino
6,015 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
5,92
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177569355
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Maxi-PLS virtakisko 2000A P491mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot