- Til.nro:
- SV 9640291
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 1 354 mm²
- Pituus
- 1 091 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,15 kg
- Bruttopaino
- 13,17 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 13,15
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177569447
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
-
Maxi-PLS 2000 virtakisko, 1091mm