Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9650211
- Tuotekuvaus
- Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Poikkipinta-ala
- 2 323 mm²
- Pituus
- 525 mm
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,85 kg
- Bruttopaino
- 10,982 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 10,85
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177569485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Maxi-PLS busbars 3200 A, length 525 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions