Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 60 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9650271

Mitat: 60x60 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 2 323 mm²

Til.nro:
SV 9650271
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
2 323 mm²
Pituus
925 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19,12 kg
Bruttopaino
19,235 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
19,12
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177569546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV MAXI-PLS virtakisko 3200A 925mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot