Liitäntälevy kaapelikengille

Til.nro: SV 9676704

Kaapelikenkien liittämiseen Flat-PLS-virtakiskojärjestelmään, jossa 2 – 4 kiskoa per johdin.

Til.nro:
SV 9676704
Tuotekuvaus
Kaapelikenkien liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
Materiaali
Liitäntälevy: E-Cu, niklattu
Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs
Toimitus
Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
Asennusohje
Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
Mitat
Kierre: M16
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,659 kg
Bruttopaino
0,66 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,49
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177625761
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Technical Data sheet
Yleiset tekniset tiedot