Kaapelikenkien liittämiseen Flat-PLS-virtakiskojärjestelmään, jossa 2 – 4 kiskoa per johdin.
- Til.nro:
- SV 9676710
- Tuotekuvaus
- Kaapelikenkien liittämiseen lattakuparista valmistettuun jakelukiskojärjestelmään. Soveltuu 10 mm kiskovahvuudelle.
- Materiaali
- Liitäntälevy: E-Cu, niklattu
Virtakiskojen sidepultit: Ruostumaton teräs - Toimitus
- Inkl. kiinnitystarvikkeet (ilman ruuveja)
- Asennusohje
- Tarvittava ruuvin pituus valitaan virtakiskojen leveyden B mukaan, eli pituus = B + kiinnitysmitta. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
- Virtakiskojen sidepultti lyöntimutterilla M10
- Kiskot/johdin
- 2
- Mitat
- Kierre: M10
- Kiinnitysmitta
- 40 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,12 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,07
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Flat-PLS liitinlevy kaapelikengälle M10
- Dokumentaatiot
- Safety instructions