Kiristyslaatta Flat-PLS

Til.nro: SV 9686740

Lamelloitujen kuparikiskojen kiinnittämiseen lattakuparista valmistettuun päävirta- tai jakelukiskojärjestelmään.

Til.nro:
SV 9686740
Materiaali
Kiristyslaatta: ruostumaton teräs
Liitännän välikappale: E-Cu, hopeoitu
Ohje
Virtakiskojärjestelmään liittämistä varten tarvitaan lisäksi liitäntälevy 9686.750
Kiristyslaattaa on käytettävä, jos käytetään kahta päälleikkäin olevaa lamelloitua kuparikiskoa
Ruuvit eivät sisälly toimitukseen
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
100 x 20 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,46 kg
Bruttopaino
0,486 kg
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
SV Kiristyslevy lamelloidulle kuparikiskolle, liitintila LxK: 100x20 mm