- Til.nro:
- SV 9676021
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Käytettäessä vain yhtä, kahta tai kolmea kiskoa vapaat kiskopaikat on suljettava täytepaloilla.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Flat-PLS 100
- Sopii virtakiskoille
- Lattakuparikiskot
- Poikkipinta-ala
- 100 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,34 kg
- Bruttopaino
- 1,345 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177600898
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV virtakiskopidin 4x 100x10MM