Esikytketty liitäntäsarja markkinoilla oleville tehokytkimille (MCCB). Sähköliitäntään kytkimen ja laiteadapterin välillä (3-nap.).
- Til.nro:
- SV 9677760
- Tuotekuvaus
- Esikytketty liitäntäsarja markkinoilla oleville tehokytkimille (MCCB). Sähköliitäntään kytkimen ja laiteadapterin välillä (3-nap.).
- Materiaali
- E-Cu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.710
- 9677.715
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,46 kg
- Bruttopaino
- 9,59 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 6,814
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV liitinsarja CB-adapterille, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions